China RoHS compliance |
Out of scope |
Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Max] |
7 bar |
Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Min] |
3.5 bar |
Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Max] |
3.5 bar |
Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Min] |
2 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
VNĚJŠÍ |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce kontaktů |
TPST |
Funkce odblokování |
Auto |
Hodnocení krytí IP |
IP43 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakty |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Max. provozní tlak [bar] |
20 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
290 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe |
32 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
464 psig |
Množství na formát balení |
30 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci |
EN 60947-4/-5 |
Norma pro elektrické připojení |
DIN 40430 |
Popis produktu |
Presostat |
Poznámky o tlakových přípojkách |
S plastovou přírubou |
Product Name Description |
Presostat |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvek snímání tlaku |
Membrána |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
Pg 16 |
Příslušenství produktu |
Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] |
7 bar |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] |
290.1 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] |
101.5 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] |
20 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
0 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
104 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
32 °F |
Schválení |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RoHS TYSK UKCA |
SCIP dossier no. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Servisovatelný |
Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
VNĚJŠÍ |
Tlakové připojení - norma |
ISO 228-1 |
Typ |
CS |
Typ tlakového připojení |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
velikost tlakové přípojky |
1/2 |