Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
027L4519 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Ventilová stanice, ICF 20 EVRAT, 20 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Ventilová stanice, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Příruba, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 42, Rozsah teploty [°C]: -40 - 105
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|