Ventilová stanice, ICF 15 EVRAT, 15 mm

027L4517

Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Příruba, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 42, Rozsah teploty [°C]: -40 - 105

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.683 Kilogram
Čistá hmotnost 3.335 Kilogram
Objem 27.38 Liter
EAN 5702428884143

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie Art. 4, par. 3
Lakovaný povrch Zn (TLP)
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 42 bar
Max. provozní tlak [psig] 610 psig
Množství na formát balení 1 pc
Modul 2 Filtr
Modul 2 typ ICFF 15
Modul 3 Elektromagnetický ventil
Modul 3 typ ICFE 20
Modul 4 Manuální otevírání
Modul 4 typ ICF 14
Název produktu Ventilová stanice
Popis produktu Řešení ovládání
Produktová skupina Multifunction valves
Příslušenství produktu Příruby
Příslušenství ICF
Rozsah teploty [°C] [max.] 105 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení EAC
UL
Servisovatelný Náhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Standard připojení NA
Teplotní rozsah [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ ICF 15 EVRAT
Typ připojení Příruba
Typový kód ICF ICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost připojení [palce] 1/2 in
Velikost přípojky [mm] 15 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality