Ventilová stanice, ICF 20-4-14MC, 32 mm, Standard připojení: EN 10220

027L3109

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.813 Kilogram
Čistá hmotnost 7.334 Kilogram
Volume 23.714 Liter
EAN 5702428239837

 

Boční port - rozměr připojení [in] 3/8 in
Boční port - typ připojení G
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie II
Lakovaný povrch Zn (TLP)
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 1 pc
Modul 1 Uzavírací ventil
Modul 1 typ ICFS 20
Modul 2 Filtr
Modul 2 typ ICFF 20
Modul 3 Motorový ventil
Modul 3 typ ICM 20-C
Modul 4 Uzavírací ventil
Modul 4 typ ICFS 20
Popis produktu Řešení ovládání
Počet bočních portů [pc] 4 pc
Product Name Description Ventilová stanice
Produktová skupina Multifunction valves
Příslušenství produktu Příslušenství ICF
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Servisovatelný Náhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICF 20-4-14MC
Typ připojení Tupý svar
Typový kód ICF ICF-20-4-32DSXFXMCSXXXXX4EXX
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Umístění bočního portu P2-P3-P5-P6
Velikost připojení [palce] 1 1/4 in
Velikost přípojky [mm] 32 mm
Zařízení Krytka

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality