Shows 562 product(s)
Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard připojení: EN 10220
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard připojení: EN 10220
Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard připojení: EN 10220
Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard připojení: ASME B 16.11
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard připojení: ASME B 16.11
Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard připojení: ASME B 16.11
Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Trubkový svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: ZnCr04, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standard připojení: EN 10220
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standard připojení: EN 10220
Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Ventilová stanice, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Standard připojení: EN 10220
Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120