Elektrický regulační ventil, CCMT 24

027H8232

Chladivo (Chladiva): R744; R134a; R1234yf, Kv - hodnota [m³/h]: 2.400, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.968 Kilogram
Čistá hmotnost 2.548 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428030656

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R134a
R744
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R134a
R744
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 2.784 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv - hodnota [m³/h] 2.4 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 1 pc
Popis produktu Elektrický expanzní ventil
Product Name Description Elektrický regulační ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Pájený spoj - rozměr [in] 1 1/8 in
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] 90 bar
Rozsah teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] 1305 psi
Schválení LLC CDC EURO-TYSK
UL
SCIP dossier no. 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení EN10220
Svařovaný spoj - rozměr [in] 1 in
Teplotní rozsah [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ CCMT 24
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality