Elektrický regulační ventil, CCMT 10L

027H7279

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 1.100, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.807 Kilogram
Čistá hmotnost 0.672 Kilogram
Volume 2.172 Liter
EAN 5715162287071

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R744
Chladivo (Chladiva) R744
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 1.28 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv - hodnota [m³/h] 1.1 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 9 pc
Popis produktu Elektrický expanzní ventil
Product Name Description Elektrický regulační ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Pájený spoj - rozměr [in] 7/8 in
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] 90 bar
Rozsah teploty [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] 1305 psi
Schválení EAC
LLC CDC EURO-TYSK
cURus
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení EN10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 131 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -4 °F
Typ CCMT 10L
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality