Motorové ventily

Shows 110 product(s)

027H1020

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-A, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.6

027H1021

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-B, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 2.4

027H1022

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-C, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 4.6

027H1025

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-C, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 4.6

027H1029

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-B, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 2.4

027H1030

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-A, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 20, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.6

027H1031

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-B, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 20, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 2.4

027H1032

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-C, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 20, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 4.6

027H1035

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-A, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 20, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.6

027H1036

Motorem ovládaný ventil, ICM 20-B, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 20, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 2.4

Zobrazit: