Zpětný ventil, NRVA 65

020-2006

Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 65, Max. provozní tlak [bar]: 40.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 13.854 Kilogram
Čistá hmotnost 13.426 Kilogram
Objem 12.969 Liter
EAN 5702422034117

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 87 gal/min
Kategorie II
Kv - hodnota [m³/h] 75 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Zpětný ventil
Popis produktu Zpětný ventil
Produktová skupina Check valves
Rozsah teploty [°C] [max.] 140 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CE
UKCA
SCIP dossier no. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP dossier product name NRVA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 284 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ NRVA 65
Typ připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 2 1/2 in
Velikost přípojky [mm] 65 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality