Shows 7 product(s)
Zpětný ventil, NRVA 15
Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 15, Max. provozní tlak [bar]: 40.0
Zpětný ventil, NRVA 20
Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 20, Max. provozní tlak [bar]: 40.0
Zpětný ventil, NRVA 25
Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 25, Max. provozní tlak [bar]: 40.0
Zpětný ventil, NRVA 32
Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 32, Max. provozní tlak [bar]: 40.0
Zpětný ventil, NRVA 40
Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 40, Max. provozní tlak [bar]: 40.0
Zpětný ventil, NRVA 50
Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 50, Max. provozní tlak [bar]: 40.0
Zpětný ventil, NRVA 65
Standard připojení: EN 10220, Typ připojení: Tupý svar, Velikost přípojky [mm]: 65, Max. provozní tlak [bar]: 40.0