China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Chladiva schválená UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Chladivo (Chladiva) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balení |
Průmyslové balení |
Hodnota Cv [gal/min] |
33.52 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Jméno souboru schválení UL |
VENTIL 53R0 |
Kategorie |
Čl. 4, odst. 3 |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Konstrukce |
Píst |
Kv - hodnota [m³/h] |
29 m³/h |
Materiál přípojek |
Měď |
Materiál těla |
Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] |
46 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
667 psig |
Min. tlaková ztráta [psi] |
0.6 psi |
Min. tlakový spád [bar] |
0.04 bar |
Množství na formát balení |
12 pc |
Product Name Description |
Zpětný ventil |
Produktová skupina |
Check valves |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
140 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-50 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC |
SCIP dossier no. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny |
2 |
Směr |
Rohový |
Směr proudu |
Jednosměrný průtok |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
285 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Totožný výrobek |
020-1026 |
Typ |
NRV 35s |
Typ vstupního připojení |
Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení |
Pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost přípojky [mm] |
35 mm |
Velikost přípojky [palce] |
1 3/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] |
1 3/8 in |
Výstup - rozměr [mm] |
35 mm |