China RoHS compliance |
Out of scope |
Destrukční tlak [bar] [bar] |
94.5 bar |
Dif. [bar] |
2.3 bar |
Diff. [psi] |
33.4 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Zástrčka DIN |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
VNĚJŠÍ |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce kontaktů |
SPDT pozlacený |
Funkce odblokování |
Manuální max. |
Hodnocení krytí IP |
IP65 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru se schválením |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Kategorie |
IV |
Kontakty |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Max. provozní tlak [bar] |
63 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
915 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe |
69.3 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
1005 psig |
Množství na formát balení |
9 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci |
EN 60947-4/-5 |
Norma pro elektrické připojení |
EN 175301-803 |
Popis produktu |
Presostat |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvek snímání tlaku |
Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
Pg 11 |
Příslušenství produktu |
Příslušenství spínače |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] |
10 bar |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] |
580.1 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] |
145 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] |
40 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-20 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-4 °F |
Schválení |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
SCIP dossier no. |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Servisovatelný |
Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny |
1 |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
Vnitřní |
Tlakové připojení - norma |
ISO 228-1 |
Typ |
BCP7H |
Typ tlakového připojení |
G |
Typ zatížení kontaktu |
A |
UK RoHS compliance |
Yes |
velikost tlakové přípojky |
1/2 |