Presostat, RT200

017-524066

Regul.rozsah [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Dif. [bar]: 0.25 - 1.20, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.974 Kilogram
Čistá hmotnost 0.85 Kilogram
Volume 2.76 Liter
EAN 5702423120949

 

China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Chladivo (Chladiva) R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Diference [bar] [Max] 1.2 bar
Diference [bar] [Min] 0.25 bar
Diference [psi] [Max] 17.4 psi
Diference [psi] [Min] 3.6 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP66
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Max. provozní tlak [bar] 22 bar
Max. provozní tlak [psig] 320 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 25 bar
Max. zkušební tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 15 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Popis produktu Presostat
Product Name Description Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 2xPg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 0.2 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 87 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 2.9 psig
Regulační rozsah  [bar] Pe [Max] 6 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -58 °F
Schválení BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
UKCA
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servisovatelný Systémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ RT200
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 3/8

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality