Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru

017-421666

Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: RT; KP, Délka jímky min. [mm]: 465, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: G, Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]: 1/2, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.176 Kilogram
Čistá hmotnost 0.17 Kilogram
Objem 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Délka jímky min. [mm] 465 mm
Délka připojení pouzdra na čidlo [mm] 22 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Materiál jímky čidla Mosaz
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 18 5/16 in
Množství na formát balení 12 pc
Norma pro tlakové přívodní hrdlo G
Norma pro tlakové přívodní hrdlo ISO 228-1
Náhradní díly v ceně Sada těsnění
Název produktu Ochranná jímka senzoru
Obal na externí čidlo [mm] 11 mm
Označení typu Ochranná jímka senzoru
Používá se pro výrobek KP
RT
Produktová skupina Switches accessories
Průměr ochranného pouzdra na vnitřní čidlo [mm] 9.5 mm
Přívod tlaku vnitřní / vnější Externí
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Accessory
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] 1/2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality