Shows 108 product(s)
Příslušenství spínačů, AIR COLLECTOR
AIR COLLECTOR, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
Příslušenství spínačů, Sada držáku senzoru
Označení typu: Sada držáku senzoru, Náhradní díly v ceně: 4x nosiče kabelů, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Příslušenství spínačů, Upínač senzoru
Označení typu: Upínač senzoru, Používá se pro výrobek: RT; KP, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Příslušenství spínačů, Upínací pásek
Označení typu: Upínací pásek, Náhradní díly v ceně: 1x šroub 4x20, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10
Příslušenství spínačů, Reducing nipple
Reducing nipple, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5
Příslušenství spínačů, Ochranná jímka senzoru
Označení typu: Ochranná jímka senzoru, Používá se pro výrobek: RT; KP, Délka jímky min. [mm]: 465, Norma pro tlakové přívodní hrdlo: G, Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]: 1/2, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Příslušenství spínačů, RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M
RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5
Příslušenství spínačů, Welding nipple
Welding nipple, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5
Příslušenství spínačů, Seal screw for RT
Seal screw for RT, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
Příslušenství spínačů, Cap for RT
Cap for RT, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20