MSV-F2, DN 350, PN 25, Příruba

003Z1148

MSV-F2 DN 350 with test plugs PN25, manual balancing valve

Detaily produktu

Brutto hmotnost 450 Kilogram
Čistá hmotnost 374 Kilogram
Objem 1245 Liter
EAN 5715162497418

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 350 with test plugs PN25, manual balancing valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 2359 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Tvárná litina (EN-GJS 400-15)
Měřicí koncovky Ano
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
SCIP dossier no. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product name MSV-F2 MNF DN15-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ MSV-F2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 350

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality