MSV-F2, DN 400, PN 16, Příruba

003Z1144

MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve

Detaily produktu

Brutto hmotnost 578 Kilogram
Čistá hmotnost 460 Kilogram
Objem 1245 Liter
EAN 5710104523453

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 3516 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] [max.] 3500 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Šedá litina
Měřicí koncovky Ano
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
SCIP dossier no. 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product name MSV-F2 DN200-DN400
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ MSV-F2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 400

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality