MSV-F2, DN 20, PN 25, Příruba

003Z1093

MSV-F2 DN 20 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.764 Kilogram
Čistá hmotnost 2.7 Kilogram
Objem 6.6 Liter
EAN 5702421557723

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 20 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 200 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla ventilu Tvárná litina (EN-GJS 400-15)
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
SCIP dossier no. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product name MSV-F2 MNF DN15-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ MSV-F2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 20

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality