AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Vnější závit

003N5101

AVTB 15 Termostatický ventil 0-30#C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.718 Kilogram
Čistá hmotnost 1.632 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702421100400

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Charakteristika průtoku Lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB 15 Termostatický ventil 0-30#C
Délka kapilárního potrubí [m] 2 m
Délka čidla teploty [mm] 210 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Regulátor teploty
Funkce vratného omezovače Ne
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.9 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventilu Pryž NBR
Materiál sedla ventilu Cr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Materiál těla ventilu DZR mosaz BS 2872/CZ132
Materiál těsnění kuželky/sedla NBR / DZR mosaz BS 2872 / CZ132
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Počet portů 2
Produktová skupina Temperature controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průměr čidla teploty [mm] 18 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Reakční doba otevření [s] 3 "
Reakční doba zavření [s] 15 "
Regulace průtoku Ne
Regulace teploty Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 10 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 0 °C
Schvalovací norma ETA VA 1.54/18952
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228/1
Teplota media na čidle [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ AVTB
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 3/4 A
Velikost ventilu DN 15
Verze montáže volná
Časová konstanta [s] 3 "

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality