AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Vnitřní závit

003N4232

AVTB 25 Termostatický ventil 0-30#C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.822 Kilogram
Čistá hmotnost 1.771 Kilogram
Objem 4.082 Liter
EAN 5702421100271

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Charakteristika průtoku Lineární
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB 25 Termostatický ventil 0-30#C
Délka kapilárního potrubí [m] 2 m
Délka čidla teploty [mm] 210 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Regulátor teploty
Funkce vratného omezovače Ne
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 5.5 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventilu Pryž NBR
Materiál sedla ventilu Cr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Materiál těla ventilu Mosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál těsnění kuželky/sedla NBR / mosaz W. č, 2.0402
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Počet portů 2
Produktová skupina Temperature controllers
Průměr [mm] 25 mm
Průměr čidla teploty [mm] 18 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Reakční doba otevření [s] 3 "
Reakční doba zavření [s] 15 "
Regulace průtoku Ne
Regulace teploty Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 10 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 0 °C
Schvalovací norma ETA VA 1.54/18952
SCIP dossier no. f8e57504-cd2c-41cc-838c-1c04d70eea24
SCIP dossier product name AVTB
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 7/1
Teplota media na čidle [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ AVTB
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení Rp 1
Velikost ventilu DN 25
Verze montáže volná
Časová konstanta [s] 3 "

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality