AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB Termost.poh. 30-100 2,3 m #9,5x150 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.42 Kilogram
Čistá hmotnost 0.399 Kilogram
Objem 2.076 Liter
EAN 5702421100073

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB Termost.poh. 30-100 2,3 m #9,5x150 mm
Délka kapilárního potrubí [m] 2.3 m
Délka čidla teploty [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Regulátor teploty
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Produktová skupina Actuators - Temperature
Průměr čidla teploty [mm] 9.5 mm
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 30 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota media na čidle [°C] [max.] 130 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ AVTB
Časová konstanta [s] 25 "

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality