AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Vnitřní závit, Rp 1

003N0040

AVDA 25 Regulátor tlaku 0,1-1,2 bar

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.375 Kilogram
Čistá hmotnost 2.256 Kilogram
Objem 4.643 Liter
EAN 5702421100035

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVDA 25 Regulátor tlaku 0,1-1,2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 5.5 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Kavitační faktor 0.4
Materiál kuželky ventilu DP Pryž-NBR
Materiál těla ventilu Mosaz lisovaná za horka, mat. č. 2.0402 (Ms 58)
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1.2 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně uzavřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 10 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 7 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVDA
Typ nastavení Adjustable
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 10
Velikost připojení Rp 1
Velikost ventilu DN 25
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality