Shows 41 product(s)
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 závit obtoku
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 závit obtoku
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 závit obtoku
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Příruba, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 40/20 1,0-4,5 příruba obtoková
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, Příruba, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 40/20 3-11 příruba obtoková
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 15/4 1-5 závit přívodní/vratný
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 20/6,3 1-5 závit přívodní/vratný
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 25/8 1-5 závit přívodní/vratný
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Vnější závit, G 1 3/4 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 32/12,5 1-5 závit přívodní/vratný