AVPQT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.07 - 2.40, 0.20 bar - 1.00 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6807
AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 závit vratný
AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 závit vratný
Brutto hmotnost | 5.396 Kg |
Čistá hmotnost | 5.396 Kg |
Volume | 26.208 Liter |
EAN | 5702421543283 |
Brutto hmotnost | 5.396 Kg |
Čistá hmotnost | 5.396 Kg |
Volume | 26.208 Liter |
EAN | 5702421543283 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 závit vratný |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Regulátor dif. tlaku, průtoku a teploty |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ano |
Funkce VSP - T | Ano |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.32 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.56 |
Kavitační faktor 75 % | 0.55 |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.2 bar |
Omezení průtoku | Ne |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 0 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 15 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.02 |
Průtok [m3/h] | 2.2 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 2.4 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 0.07 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 12 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AVPQT |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 3/4 A |
Velikost ventilu | DN 15 |
Verze montáže | Vratné potrubí |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 závit vratný |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Regulátor dif. tlaku, průtoku a teploty |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ano |
Funkce VSP - T | Ano |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.32 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.56 |
Kavitační faktor 75 % | 0.55 |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.2 bar |
Omezení průtoku | Ne |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 0 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 15 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.02 |
Průtok [m3/h] | 2.2 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 2.4 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 0.07 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 12 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AVPQT |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 3/4 A |
Velikost ventilu | DN 15 |
Verze montáže | Vratné potrubí |