Shows 27 product(s)
AVQT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.03 - 0.90, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 závit přívodní/vratný
AVQT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.07 - 1.60, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 závit přívodní/vratný
AVQT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.07 - 2.40, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
AVQT PN25 15/4 /0,2 závit přívodní/vratný
AVQT, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.16 - 3.50, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: volná
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 závit přívodní/vratný
AVQT, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.20 - 4.50, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: volná
AVQT PN25 25/8 /0,2 závit přívodní/vratný
AVQT, PN 25, DN 32, Průtok [m3/h]: 0.40 - 10.00, Příruba, Verze montáže: volná
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 příruba přívodní/vratná
AVQT, PN 25, DN 40, Průtok [m3/h]: 0.80 - 12.00, Příruba, Verze montáže: volná
AVQT PN25 40/20 /0,2 příruba přívodní/vratná
AVQT, PN 25, DN 50, Průtok [m3/h]: 0.80 - 15.00, Příruba, Verze montáže: volná
AVQT PN25 50/25 /0,2 příruba přívodní/vratná
AVQMT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.01 - 0.18, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 závit přívodní/vratný
AVQMT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.02 - 0.40, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
AVQMT PN25 15/1 /0,2 závit přívodní/vratný