AVQMT, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.07 - 1.60, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
003H6773
AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 závit přívodní/vratný
AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 závit přívodní/vratný
Brutto hmotnost | 3.548 Kilogram |
Čistá hmotnost | 3.548 Kilogram |
Volume | 9.504 Liter |
EAN | 5702421542941 |
Brutto hmotnost | 3.548 Kilogram |
Čistá hmotnost | 3.548 Kilogram |
Volume | 9.504 Liter |
EAN | 5702421542941 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 závit přívodní/vratný |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor průtoku a teploty s vnitř. reg. ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.31 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.53 |
Kavitační faktor 75 % | 0.51 |
Materiál kuželky ventilu CV | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
Materiál těsnění CV | Kov |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 15 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.02 |
Průtok [m3/h] | 1.6 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 1.6 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 0.07 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AVQMT |
Typ nastavení | Žádný |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 3/4 A |
Velikost ventilu | DN 15 |
Verze montáže | volná |
Zdvih [mm] | 5 mm |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 závit přívodní/vratný |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor průtoku a teploty s vnitř. reg. ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.31 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.53 |
Kavitační faktor 75 % | 0.51 |
Materiál kuželky ventilu CV | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
Materiál těsnění CV | Kov |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 15 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.02 |
Průtok [m3/h] | 1.6 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 1.6 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 0.07 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AVQMT |
Typ nastavení | Žádný |
Typy připojení | Vnější závit |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 3/4 A |
Velikost ventilu | DN 15 |
Verze montáže | volná |
Zdvih [mm] | 5 mm |