Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Příruba, Verze montáže: Obtok

003H6691

SAVA PN25 40/20 3-11 příruba obtoková

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16.086 Kilogram
Čistá hmotnost 16.086 Kilogram
Objem 26.208 Liter
EAN 5702421542125

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVA PN25 40/20 3-11 příruba obtoková
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV)
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 20 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně uzavřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 40 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 11 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 3 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ SAVA
Typ nastavení Adjustable
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 40
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality