Shows 41 product(s)
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 15/4 1,0-4,5 závit obtoku
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 závit obtoku
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 25/8 1,0-4,5 závit obtoku
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, 20.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Příruba, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 40/20 1,0-4,5 příruba obtoková
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SÜV), SAVA, PN 25, 20.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Příruba, Verze montáže: Obtok
SAVA PN25 40/20 3-11 příruba obtoková
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 15/4 1-5 závit přívodní/vratný
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 20/6,3 1-5 závit přívodní/vratný
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 25/8 1-5 závit přívodní/vratný
Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, 12.50 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Vnější závit, G 1 3/4 A, Verze montáže: volná
SAVD PN25 32/12,5 1-5 závit přívodní/vratný