AVP, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Příruba, G 2 1/2 A
003H6350
AVP PN25 50/25 0,2-1,0 příruba vratná
AVP PN25 50/25 0,2-1,0 příruba vratná
Brutto hmotnost | 14.218 Kilogram |
Čistá hmotnost | 14.06 Kilogram |
Objem | 26.031 Liter |
EAN | 5702421538692 |
Brutto hmotnost | 14.218 Kilogram |
Čistá hmotnost | 14.06 Kilogram |
Objem | 26.031 Liter |
EAN | 5702421538692 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 50/25 0,2-1,0 příruba vratná |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor dif. tlaku |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 25 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.34 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.52 |
Kavitační faktor 75 % | 0.5 |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.2 bar |
Omezení průtoku | Ne |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 50 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.05 |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ne |
Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 16 bar |
SCIP dossier no. | c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AVP |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 2 1/2 A |
Velikost ventilu | DN 50 |
Verze montáže | Vratné potrubí |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 50/25 0,2-1,0 příruba vratná |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkce | Regulátor dif. tlaku |
Funkce VSP - P | Ano |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 25 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.6 |
Kavitační faktor 100 % | 0.34 |
Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
Kavitační faktor 50 % | 0.52 |
Kavitační faktor 75 % | 0.5 |
Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.2 bar |
Omezení průtoku | Ne |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 16 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Průměr [mm] | 50 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.05 |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ne |
Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 16 bar |
SCIP dossier no. | c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AVP |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | G 2 1/2 A |
Velikost ventilu | DN 50 |
Verze montáže | Vratné potrubí |