AVP-F, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 0.50 bar - 0.50 bar, Vnější závit, G 1 A

003H6233

AVP-F PN16 20/6,3 0,5 závit vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.629 Kilogram
Čistá hmotnost 1.629 Kilogram
Objem 4.535 Liter
EAN 5702421537657

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP-F PN16 20/6,3 0,5 závit vratný
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. tlaku
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.41
Kavitační faktor 25 % 0.69
Kavitační faktor 50 % 0.62
Kavitační faktor 75 % 0.6
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DP EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 0
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 20 mm
Průsak [% Kvs] 0.02
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 12 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVP-F
Typ nastavení Fixed
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení G 1 A
Velikost ventilu DN 20
Verze montáže Vratné potrubí

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality