AFQM, PN 16, DN 150, Průtok [m3/h]: 30.00 - 145.00, Příruba, Verze montáže: volná

003G6060

AFQM PN16 150/280 /0,2 příruba přívodní/vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 184.2 Kg
Čistá hmotnost 151 Kg
Volume 508.8 Liter
EAN 5710104501512

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM PN16 150/280 /0,2 příruba přívodní/vratná
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 280 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.3
Materiál kuželky ventilu CV Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, mat. č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění CV EPDM
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 150 mm
Průsak [% Kvs] 0.01
Průtok [m3/h] 145 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 145 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 30 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 12 bar
SCIP dossier no. b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product name AFQM DN65-400
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFQM
Typ nastavení Žádný
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Velikost ventilu DN 150
Verze montáže volná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému Píst
Zdvih [mm] 20 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality