Shows 103 product(s)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Průtok [m3/h]: 2.2 - 11, Příruba, Verze montáže: volná
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 příruba přívodní/vratná
AFQM 6, PN 16, DN 50, Průtok [m3/h]: 3.2 - 16, Příruba, Verze montáže: volná
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 příruba přívodní/vratná
AFQM 6, PN 25, DN 40, Průtok [m3/h]: 2.2 - 11, Příruba, Verze montáže: volná
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 příruba přívodní/vratná
AFQM 6, PN 25, DN 50, Průtok [m3/h]: 3.2 - 16, Příruba, Verze montáže: volná
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 příruba přívodní/vratná
AFQM 2, PN 16, DN 65, Průtok [m3/h]: 5.6 - 28, Příruba, Verze montáže: volná
Tlakově nezávislý řídící ventil
AFQM 2, PN 16, DN 65, Průtok [m3/h]: 8.4 - 42, Příruba, Verze montáže: volná
Tlakově nezávislý řídící ventil
AFQM 2, PN 16, DN 80, Průtok [m3/h]: 8 - 40, Příruba, Verze montáže: volná
Tlakově nezávislý řídící ventil
AFQM 2, PN 16, DN 80, Průtok [m3/h]: 12 - 60, Příruba, Verze montáže: volná
Tlakově nezávislý řídící ventil
AFQM 2, PN 16, DN 100, Průtok [m3/h]: 12.6 - 63, Příruba, Verze montáže: volná
Tlakově nezávislý řídící ventil
AFQM 2, PN 16, DN 100, Průtok [m3/h]: 19 - 95, Příruba, Verze montáže: volná
Tlakově nezávislý řídící ventil