AFP 2, PN 40, 1.50 bar - 4.00 bar, 160 cm²

003G5616

Differential pressure actuator

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16.5 Kilogram
Čistá hmotnost 14.5 Kilogram
Objem 52.215 Liter
EAN 5710104523132

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description Differential pressure actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. tlaku
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 4 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 1.5 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 40 bar
Průměr [mm] [max.] 250 mm
Průměr [mm] [min.] 65 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFP 2
Typ nastavení Nastavitelný
Třída tlaku PN 40
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 160 cm²
Verze montáže volná

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality