AFQMP 2, PN 25, DN 250, Průtok [m3/h]: 56.00 - 630.00, Příruba, Verze montáže: volná
003G5576
Pressure independent control valve
Pressure independent control valve
Brutto hmotnost | 483 Kg |
Čistá hmotnost | 427 Kg |
Volume | 1376 Liter |
EAN | 5714279064896 |
Brutto hmotnost | 483 Kg |
Čistá hmotnost | 427 Kg |
Volume | 1376 Liter |
EAN | 5714279064896 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Pressure independent control valve |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 800 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.27 |
Kavitační faktor 100 % | 0.22 |
Kavitační faktor 25 % | 0.67 |
Kavitační faktor 50 % | 0.36 |
Kavitační faktor 75 % | 0.27 |
Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál sedla ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.1 bar |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 40 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.01 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Provozní tlak [bar] [max.] | 25 bar |
Průměr [mm] | 250 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.01 |
Průtok [m3/h] | 630 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 630 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 56 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 10 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AFQMP 2 |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [cm2] | 320 cm² |
Velikost připojení | DN 250 |
Velikost ventilu | DN 250 |
Verze montáže | volná |
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Komora |
Zdvih [mm] | 32 mm |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Pressure independent control valve |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 800 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.27 |
Kavitační faktor 100 % | 0.22 |
Kavitační faktor 25 % | 0.67 |
Kavitační faktor 50 % | 0.36 |
Kavitační faktor 75 % | 0.27 |
Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál sedla ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.1 bar |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 40 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.01 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Provozní tlak [bar] [max.] | 25 bar |
Průměr [mm] | 250 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.01 |
Průtok [m3/h] | 630 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 630 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 56 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 10 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AFQMP 2 |
Typ nastavení | Nastavitelný |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [cm2] | 320 cm² |
Velikost připojení | DN 250 |
Velikost ventilu | DN 250 |
Verze montáže | volná |
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Komora |
Zdvih [mm] | 32 mm |