AFQM 2, PN 25, DN 125, Průtok [m3/h]: 30.00 - 150.00, Příruba, Verze montáže: volná
003G5521
Pressure independent control valve
Pressure independent control valve
Brutto hmotnost | 93 Kilogram |
Čistá hmotnost | 91 Kilogram |
Objem | 492 Liter |
EAN | 5710104522739 |
Brutto hmotnost | 93 Kilogram |
Čistá hmotnost | 91 Kilogram |
Objem | 492 Liter |
EAN | 5710104522739 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Pressure independent control valve |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 250 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.4 |
Kavitační faktor 100 % | 0.3 |
Kavitační faktor 25 % | 0.46 |
Kavitační faktor 50 % | 0.46 |
Kavitační faktor 75 % | 0.42 |
Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál sedla ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 40 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.01 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Provozní tlak [bar] [max.] | 25 bar |
Průměr [mm] | 125 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.01 |
Průtok [m3/h] | 150 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 150 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 30 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 15 bar |
SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AFQM 2 |
Typ nastavení | PEVNÁ |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [cm2] | 160 cm² |
Velikost připojení | DN 125 |
Velikost ventilu | DN 125 |
Verze montáže | volná |
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Komora |
Zdvih [mm] | 23 mm |
Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Pressure independent control valve |
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
Funkce VSP - P | Ne |
Funkce VSP - Q | Ne |
Funkce VSP - T | Ne |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 250 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Kavitační faktor | 0.4 |
Kavitační faktor 100 % | 0.3 |
Kavitační faktor 25 % | 0.46 |
Kavitační faktor 50 % | 0.46 |
Kavitační faktor 75 % | 0.42 |
Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál sedla ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiál těsnění CV | EPDM |
Materiál těsnění DP | EPDM |
Omezení průtoku | Ano |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
PN alternativní VSP | 40 |
Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.01 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Provozní tlak [bar] [max.] | 25 bar |
Průměr [mm] | 125 mm |
Průsak [% Kvs] | 0.01 |
Průtok [m3/h] | 150 m³/h |
Průtok [m³/h] [max.] | 150 m³/h |
Průtok [m³/h] [min.] | 30 m³/h |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Regulace průtoku | Ano |
Regulátor tlaku | Ne |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 15 bar |
SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Typ | AFQM 2 |
Typ nastavení | PEVNÁ |
Typy připojení | Příruba |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [cm2] | 160 cm² |
Velikost připojení | DN 125 |
Velikost ventilu | DN 125 |
Verze montáže | volná |
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Komora |
Zdvih [mm] | 23 mm |