Filter housing 40''
180Z0651
Průtok [gpm] [Max]: 264.000, Průtok [l/min] [Max]: 1000.00, Průtok [m³/h] [max.]: 60.00, null: 3" Vic. Vyříznutá drážka, 1384 mm
Průtok [gpm] [Max]: 264.000, Průtok [l/min] [Max]: 1000.00, Průtok [m³/h] [max.]: 60.00, null: 3" Vic. Vyříznutá drážka, 1384 mm
Brutto hmotnost | 43 Kg |
Čistá hmotnost | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Brutto hmotnost | 43 Kg |
Čistá hmotnost | 27 Kg |
Volume | 351.12 Liter |
EAN | 5715162682005 |
Barva | Red |
Barva | ČERVENÁ |
Description | Housing 40” |
Fit to element | 180Z0653 |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
Housing length [mm] | 1384 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | 3" Vic. Vyříznutá drážka |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Materiál těsnění | Silicone PTFE |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Označení typu | Filter housing 40'' |
Popis produktu | Filters |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Provozní teplota [°F] [max.] | 140 °F |
Průtok [gpm] [Max] | 264 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 1000 l/min |
Průtok [m³/h] [max.] | 60 m³/h |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Filter housing |
Typ připojení vypouštění | 1” Vic. Cut groove |
Vent Connection | ¼” BSP |
Barva | Red |
Barva | ČERVENÁ |
Description | Housing 40” |
Fit to element | 180Z0653 |
Housing diameter [in] | 10.62 in |
Housing diameter [mm] | 270 mm |
Housing length [in] | 54.48 in |
Housing length [mm] | 1384 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | 3" Vic. Vyříznutá drážka |
Materials Caps | Polypropylene |
Materials Housing | GRP Glass reinforced polypropylene |
Materials Victaulic fittings | Acetal |
Materiál těsnění | Silicone PTFE |
Outlet connection | 3” Vic. Cut groove |
Označení typu | Filter housing 40'' |
Popis produktu | Filters |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 232 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 16 barg |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Provozní teplota [°F] [max.] | 140 °F |
Průtok [gpm] [Max] | 264 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 1000 l/min |
Průtok [m³/h] [max.] | 60 m³/h |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Filter housing |
Typ připojení vypouštění | 1” Vic. Cut groove |
Vent Connection | ¼” BSP |