Shows 8 product(s)
Filter housing 10''
Průtok [gpm] [Max]: 7.900, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Průtok [m³/h] [max.]: 1.80, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 311 mm
Filter housing 20''
Průtok [gpm] [Max]: 44.900, Průtok [l/min] [Max]: 170.00, Průtok [m³/h] [max.]: 10.20, null: 1½” BSP, null: 1½” BSP, 600 mm
Filter housing 20''
Průtok [gpm] [Max]: 15.600, Průtok [l/min] [Max]: 60.00, Průtok [m³/h] [max.]: 3.60, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 568 mm
Filter housing 5''
Průtok [gpm] [Max]: 4.000, Průtok [l/min] [Max]: 15.00, Průtok [m³/h] [max.]: 0.90, null: ½” BSP, null: ½” BSP, 184 mm
Filter housing 40''
Průtok [gpm] [Max]: 264.000, Průtok [l/min] [Max]: 1000.00, Průtok [m³/h] [max.]: 60.00, null: 3" Vic. Vyříznutá drážka, 1384 mm