Filter housing 20''

180Z0213

Průtok [gpm] [Max]: 15.600, Průtok [l/min] [Max]: 60.00, Průtok [m³/h] [max.]: 3.60, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 568 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.096 Kg
Čistá hmotnost 1.951 Kg
Volume 11.956 Liter
EAN 5715162682258

 

Barva Blue
Barva Modrá
Description Housing 20”
Fit to element 180Z0019
Housing diameter [in] 5.11 in
Housing diameter [mm] 130 mm
Housing length [in] 22.36 in
Housing length [mm] 568 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet Connection ¾” BSP
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Materiál těsnění Buna-N
Outlet connection ¾” BSP
Označení typu Filter housing 20''
Popis produktu Filters
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 125 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 8.6 barg
Produktová skupina Accessories
Provozní teplota [°C] [max.] 45 °C
Provozní teplota [°F] [max.] 113 °F
Průtok [gpm] [Max] 15.6 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 60 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 3.6 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Filter housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality