Filter housing 20''

180Z0082

Průtok [gpm] [Max]: 44.900, Průtok [l/min] [Max]: 170.00, Průtok [m³/h] [max.]: 10.20, null: 1½” BSP, null: 1½” BSP, 600 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.778 Kg
Čistá hmotnost 3.74 Kg
Volume 22.722 Liter
EAN 5715162682319

 

Barva Big blue
Barva Big blue
Description Housing 20”
Fit to element 180Z0285
Housing diameter [in] 7.2 in
Housing diameter [mm] 183 mm
Housing length [in] 23.62 in
Housing length [mm] 600 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet Connection 1½” BSP
Materials Caps Reinforced polypropylene
Materials Housing Polypropylene
Materiál těsnění Buna-N
Outlet connection 1½” BSP
Označení typu Filter housing 20''
Popis produktu Filters
Pressure at 113 °F [psig] [Max] 90 psig
Pressure at 45 °C [barg] [Max] 6.2 barg
Produktová skupina Accessories
Provozní teplota [°C] [max.] 45 °C
Provozní teplota [°F] [max.] 113 °F
Průtok [gpm] [Max] 44.9 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 170 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 10.2 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Filter housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality