Filter housing 10''
180X5224
Průtok [gpm] [Max]: 7.900, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Průtok [m³/h] [max.]: 1.80, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 311 mm
Průtok [gpm] [Max]: 7.900, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Průtok [m³/h] [max.]: 1.80, null: ¾” BSP, null: ¾” BSP, 311 mm
Brutto hmotnost | 1.31 Kg |
Čistá hmotnost | 1.3 Kg |
Volume | 6.801 Liter |
EAN | 5715162680995 |
Brutto hmotnost | 1.31 Kg |
Čistá hmotnost | 1.3 Kg |
Volume | 6.801 Liter |
EAN | 5715162680995 |
Barva | Blue |
Barva | Modrá |
Description | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Housing length [mm] | 311 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Materiál těsnění | Buna-N |
Outlet connection | ¾” BSP |
Označení typu | Filter housing 10'' |
Popis produktu | Filters |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní teplota [°C] [max.] | 45 °C |
Provozní teplota [°F] [max.] | 113 °F |
Průtok [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 30 l/min |
Průtok [m³/h] [max.] | 1.8 m³/h |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Filter housing |
Barva | Blue |
Barva | Modrá |
Description | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Housing length [mm] | 311 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Materiál těsnění | Buna-N |
Outlet connection | ¾” BSP |
Označení typu | Filter housing 10'' |
Popis produktu | Filters |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní teplota [°C] [max.] | 45 °C |
Provozní teplota [°F] [max.] | 113 °F |
Průtok [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 30 l/min |
Průtok [m³/h] [max.] | 1.8 m³/h |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Filter housing |