Presostat, RT113E

017-519566

Regul.rozsah [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Dif. [bar]: 0.01 - 0.05, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 0.4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.143 Kilogram
Čistá hmotnost 0.982 Kilogram
Volume 4.55 Liter
EAN 5702423245260

 

ATEX Prodejní text -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
China RoHS compliance Yes
Diference [bar] [Max] 0.05 bar
Diference [bar] [Min] 0.01 bar
Diference [psi] [Max] 0.7 psi
Diference [psi] [Min] 0.1 psi
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT pozlacený
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP66
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakty Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Max. provozní tlak [bar] 0.4 bar
Max. provozní tlak [psig] 6 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 0.5 bar
Max. zkušební tlak [psig] 7 psig
Množství na formát balení 9 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Popis produktu Presostat
Product Name Description Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 2xPg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 0 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 4.4 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 0 psig
Regulační rozsah  [bar] Pe [Max] 0.3 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
UKCA
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servisovatelný Systémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ RT113E
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 3/8

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality