Shows 23 product(s)
Diferenční presostat, RT262A
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar]: 0.10 - 1.50, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 11.0
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22.0
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar]: 0.50 - 6.00, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42.0
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar]: 1.50 - 11.00, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 42.0
Diferenční presostat, RT260A
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Hodnocení krytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22.0