Temperature sensor, MBT 156, 300 mm, MBT 156-B01-300-0-0000

084Z4336

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Terminal block, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.157 Kg
Čistá hmotnost 0.155 Kg
Volume 0.79 Liter
EAN 5702423163298

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka prodloužení [in] 1.97 in
Délka prodloužení [mm] 50 mm
Délka vsunutí [mm] 300 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Svorkovnice
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 20 pc
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 156-B01-300-0-0000
Používá se pro výrobek MBT 5116
Počet svorek [ks] 3 pc
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.31 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 3 svorky
Rozsah teploty [°C] [max.] 600 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1112 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 156
Typ prvku čidla Pt
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Out of scope
Vnitří délka [in] 11.81 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality