Temperature sensor, MBT 113
084Z4388
Temperature range [°C]: -50 - 600, Electrical connection: Terminal block
Temperature range [°C]: -50 - 600, Electrical connection: Terminal block
Brutto hmotnost | 0.166 Kg |
Čistá hmotnost | 0.13 Kg |
Volume | 0.51 Liter |
EAN | 5702423178520 |
Brutto hmotnost | 0.166 Kg |
Čistá hmotnost | 0.13 Kg |
Volume | 0.51 Liter |
EAN | 5702423178520 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Délka vsunutí [mm] | 273 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. teplota okolí [°C] | 90 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 194 °F |
Množství na formát balení | 9 pc |
Označení typu | MBT 113-020-273-0000 |
Používá se pro výrobek | MBT 153 |
Počet svorek [ks] | 2 pc |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktová skupina | Sensors |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 600 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard prvku čidla | EN 60584-2 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 1112 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Termočlánek | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Termočlánková tolerance | EN 60584-2 Class 2 |
Termočlánkové provedení - standard | EN 61515 |
Tolerance prvku čidla | Třída 2 |
Typ | MBT 113 |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vnitří délka [in] | 10.75 in |
Vodiče [ks] | 2 pc |
Výstupní signál | mV |
China RoHS compliance | Out of scope |
Délka vsunutí [mm] | 273 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Svorkovnice |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. teplota okolí [°C] | 90 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 194 °F |
Množství na formát balení | 9 pc |
Označení typu | MBT 113-020-273-0000 |
Používá se pro výrobek | MBT 153 |
Počet svorek [ks] | 2 pc |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktová skupina | Sensors |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 600 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard prvku čidla | EN 60584-2 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 1112 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Termočlánek | 1 x NiCr-Ni, typ K |
Termočlánková tolerance | EN 60584-2 Class 2 |
Termočlánkové provedení - standard | EN 61515 |
Tolerance prvku čidla | Třída 2 |
Typ | MBT 113 |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vnitří délka [in] | 10.75 in |
Vodiče [ks] | 2 pc |
Výstupní signál | mV |