Sensor pocket, MBT 120
084Z4422
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Brutto hmotnost | 0.088 Kg |
Čistá hmotnost | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
Brutto hmotnost | 0.088 Kg |
Čistá hmotnost | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Délka vsunutí [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | AISI 316 Ti |
Množství na formát balení | 40 pc |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Označení typu | MBT 120-010-0100-3 |
Používá se pro výrobek | MBT 5250 |
Procesní připojení - rozměr | 1/2 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktová skupina | Accessories, sensors |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.31 in |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Standard připojení | ISO 228 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vnitří délka [in] | 3.94 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Délka vsunutí [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 Ti |
Materiál přípojek | AISI 316 Ti |
Množství na formát balení | 40 pc |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Označení typu | MBT 120-010-0100-3 |
Používá se pro výrobek | MBT 5250 |
Procesní připojení - rozměr | 1/2 |
Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
Procesní připojení - typ | G |
Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktová skupina | Accessories, sensors |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.31 in |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Standard připojení | ISO 228 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typ připojení | G |
Typ vložky | Pevná |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vnitří délka [in] | 3.94 in |