Sensor pocket, MBT 120

084Z3124

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 80, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.103 Kg
Čistá hmotnost 0.099 Kg
Volume 0.129 Liter
EAN 5702423248605

 

China RoHS compliance Out of scope
Délka vsunutí [mm] 80 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Množství na formát balení 40 pc
Ochranná trubice - průměr [mm] 11 mm
Označení typu MBT 120-630-080-8
Používá se pro výrobek MBT 3560, MBT 5560
Procesní připojení - rozměr 1/2-14
Procesní připojení - standard ANSI/ASME B1.20.1
Procesní připojení - typ NPT
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material AISI 316 Ti
Product Name Description Sensor pocket
Produktová skupina Accessories, sensors
Průměr ochranné trubky [palce] 0.43 in
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení ANSI/ASME B1.20
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typ připojení NPT
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Out of scope
Vnitří délka [in] 3.15 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality