Temperature sensor insert, MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110

084Z4311

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 5252

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.076 Kg
Čistá hmotnost 0.052 Kg
Volume 0.599 Liter
EAN 5702423163403

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka prodloužení [in] 1.97 in
Délka prodloužení [mm] 50 mm
Délka vsunutí [mm] 150 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 35 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 8 V
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 152-001-0150-00-G110
Používá se pro výrobek MBT 5252
Počet svorek [ks] 3 pc
Product Name Description Temperature sensor insert
Produktová skupina Accessories, sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.24 in
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Max] 100 °C
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Min] 0 °C
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Max] 212 °F
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Min] 32 °F
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 vodiče
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Standard prvku čidla EN 60751
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 152
Typ prvku čidla Pt
Typ převodníku Standardní
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vnitří délka [in] 5.91 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality