China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Délka kabelu [m] |
0.5 m |
Délka kabelu [palce] |
19.69 in |
Délka vsunutí [mm] |
70 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení |
Multi balení |
Hodnocení krytí IP |
IP65 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiál ochranné trubice |
AISI 316 Ti |
Materiál přípojek |
AISI 316 Ti |
Max. teplota okolí [°C] |
75 °C |
Max. teplota okolí [°F] |
167 °F |
Množství na formát balení |
9 pc |
Ochranná trubice - průměr [in] [Max] |
0.95 in |
Ochranná trubice - průměr [in] [Min] |
0.55 in |
Ochranná trubice - průměr [mm] [Max] |
24 mm |
Ochranná trubice - průměr [mm] [Min] |
14 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] |
100 |
Označení typu |
MBT 5116-C000-070-2013-500 |
Počet svorek [ks] |
3 pc |
Procesní připojení - rozměr |
18x1.5 |
Procesní připojení - standard |
ISO 965 |
Procesní připojení - typ |
M |
Procesní připojení samec/samice |
Vnitřní |
Process connection material |
AISI 316 Ti |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktová skupina |
Sensors |
Prvek čidla [ks] |
1 pc |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
3 vodiče |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
600 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-50 °C |
SCIP dossier no. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard prvku čidla |
EN 60751 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
1112 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] |
-40 °C |
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] |
302 °F |
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] |
-40 °F |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] |
150 °C |
Tolerance prvku čidla |
Třída B |
Typ |
MBT 5116 |
Typ kabelu |
Polyolefinový, stíněný |
Typ prvku čidla |
Pt |
Typ připojení |
M |
Typ vložky |
Pevná |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Vložka čidla |
Výměnný |
Vnitří délka [in] |
2.76 in |
Vodiče [ks] |
2 pc |
Výstupní signál |
Ohm |