Pressure transmitters

Shows 126 product(s)

060G6766

Tlakový snímač s vysílačem, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektrické připojení: Deutsch DT04, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

063G1064

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3516-C3GB04

Zobrazit: