Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1123

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3611-C1GB04

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.064 Kilogram
Čistá hmotnost 0.061 Kilogram
Objem 0.086 Liter
EAN 5702423230693

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 4000 bar
Destrukční tlak [psig] 58000 psig
Doba odezvy, max. [ms] 1 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení M12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 48 pc
Norma pro elektrické připojení EN 60947-5-2
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Poznámky o tlakových přípojkách A
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přetlak max. [bar] 1200 bar
Přetlak max. [psig] 17000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Připomínky k elektrickým konektorům S postříbřením
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč MBS 1250-3611-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] -40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] -40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm] 22 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 400 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 5801.51 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Totožný výrobek 063G4123
Typ MBS 1250
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality